Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Funktionsytor härdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
UNILOCK-spännmodulerna EFM 138 kan monteras i maskinbord, i fixturer (plattor, kuber, torn osv.) med eller utan övermått i alla lägen.
UNILOCK-spännmodulen EFM 138 passar extra bra för montering i spänntorn genom att spännmodulerna sätts djupt.
Med ett maximalt övermått på 11 mm över monteringsytan uppstår inga störande konturer. På så sätt kan arbetsstycket bearbetas optimalt i horisontell riktning.
Den pneumatiska aktiveringen av spännmodulerna kan ske enskilt eller gemensamt.
På så sätt kan ett nollpunktsspännsystem utformas individuellt.
Genom den modulära uppbyggnaden kan spännmodulernas antal och avstånd anpassas optimalt till uppgiften. Omställningstiderna förkortas betydligt, vilket i sin tur gör att maskinen kan vara igång längre.
De stora spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Hela dragkraften bibehålls även om trycket faller eller tryckluftsförsörjningen varierar.
Alla spännmoduler har en turbofunktion som standard. Genom en kort luftimpuls i ”turbo”-luftanslutningen ökar den normala dragkraften, som nås via fjädrarna, tydligt. Därför fungerar spännmodulerna mycket bra för tung skärande bearbetning.
Turbofunktionen rekommenderas för att nå maximal dragkraft.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för alla spännmoduler och kompatibilitet med modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning finns många användningsmöjligheter.
UNILOCK-spännmodulen EFM 138 passar extra bra för montering i spänntorn genom att spännmodulerna sätts djupt.
Med ett maximalt övermått på 11 mm över monteringsytan uppstår inga störande konturer. På så sätt kan arbetsstycket bearbetas optimalt i horisontell riktning.
Den pneumatiska aktiveringen av spännmodulerna kan ske enskilt eller gemensamt.
På så sätt kan ett nollpunktsspännsystem utformas individuellt.
Genom den modulära uppbyggnaden kan spännmodulernas antal och avstånd anpassas optimalt till uppgiften. Omställningstiderna förkortas betydligt, vilket i sin tur gör att maskinen kan vara igång längre.
De stora spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Hela dragkraften bibehålls även om trycket faller eller tryckluftsförsörjningen varierar.
Alla spännmoduler har en turbofunktion som standard. Genom en kort luftimpuls i ”turbo”-luftanslutningen ökar den normala dragkraften, som nås via fjädrarna, tydligt. Därför fungerar spännmodulerna mycket bra för tung skärande bearbetning.
Turbofunktionen rekommenderas för att nå maximal dragkraft.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för alla spännmoduler och kompatibilitet med modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning finns många användningsmöjligheter.
Tekniska data
- Dragkraft med turbo 20 kN.
- Systemtryck: 6 bar, oljad luft.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Temperaturområde 5° till 60° C.
- Anslutning för reningsluft som tillval.
- Systemtryck: 6 bar, oljad luft.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Temperaturområde 5° till 60° C.
- Anslutning för reningsluft som tillval.
Fördelar
- Perfekt för montering i uppspänningstorn med låg höjd på 11 mm.
- Turbofunktion som standard.
- Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
- Turbofunktion som standard.
- Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
Leveransomfattning
1x spännmodul.
6x fästskruvar.
6x skyddshättor till skruvarna.
2x O-ringar Ø9x1,5 för luftanslutning.
6x fästskruvar.
6x skyddshättor till skruvarna.
2x O-ringar Ø9x1,5 för luftanslutning.
Funktionsprincip
Spännmodulerna kan aktiveras via bottenplattans anslutningar.
För att garantera spännskjutdelens funktion måste övre kolvkammaren avluftas via ”turbo”-luftanslutningen.
Det kan ske på ett av dessa tre sätt:
1) Ansluta och använda turbofunktionen i bottenplattan eller i spänntornet bredvid anslutningen ”Öppna”. På så sätt kan spännmodulen även efterspännas med en kort luftimpuls vid behov. (Rekommenderas)
2) Enkelt borrhål för att få ut luften i bottenplattan/spänntornet som turboanslutningen är ansluten till. För att försluta hålet så att ingen smuts kommer in får man inte använda en anslutning med spärrfunktion, utan i stället måste en luftningsskruv användas.
3) I det tredje fallet kan kolvkammaren luftas via ett hål som ansluter genom ett tvärspår under bottenplattan. Hålet måste möta turboanslutningen så att avluftningen kan ske den vägen.
För att garantera spännskjutdelens funktion måste övre kolvkammaren avluftas via ”turbo”-luftanslutningen.
Det kan ske på ett av dessa tre sätt:
1) Ansluta och använda turbofunktionen i bottenplattan eller i spänntornet bredvid anslutningen ”Öppna”. På så sätt kan spännmodulen även efterspännas med en kort luftimpuls vid behov. (Rekommenderas)
2) Enkelt borrhål för att få ut luften i bottenplattan/spänntornet som turboanslutningen är ansluten till. För att försluta hålet så att ingen smuts kommer in får man inte använda en anslutning med spärrfunktion, utan i stället måste en luftningsskruv användas.
3) I det tredje fallet kan kolvkammaren luftas via ett hål som ansluter genom ett tvärspår under bottenplattan. Hålet måste möta turboanslutningen så att avluftningen kan ske den vägen.
Ritningsinformation
a) slanglös anslutning på botten (öppna)
O-ring Ø9x1,5
b) slanglös anslutning på botten (turbo)
O-ring Ø9x1,5
c) centrerkant
d) avluftning
O-ring Ø9x1,5
b) slanglös anslutning på botten (turbo)
O-ring Ø9x1,5
c) centrerkant
d) avluftning
Tillbehör
Spännbult 42208.
Skyddsbult för spännmodul 42796.
Täckskydd för spännmodul 42796.
Rekommenderad nominell slangvidd:
- Upp till fyra spännmoduler, slangvidd 6 mm.
- Från och med fem spännmoduler, slangvidd 8 mm.
Skyddsbult för spännmodul 42796.
Täckskydd för spännmodul 42796.
Rekommenderad nominell slangvidd:
- Upp till fyra spännmoduler, slangvidd 6 mm.
- Från och med fem spännmoduler, slangvidd 8 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.