Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Funktionsytor sätthärdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Funktionsytor sätthärdade och slipade.
Anmärkning
UNILOCK-spännmodulerna kan monteras i maskinbord, i fixturer (plattor, kuber, torn osv.) med eller utan övermått i alla lägen.
UNILOCK spännmoduler ASM 99 är särskilt lämpade för smala stickmått. Eftersom UNILOCK spännmodul ASM 99 är en påbyggnadsmodul blir påbyggnadshöjden 56 mm med spännmodulen. Spännmodulerna kan även sänkas ned helt i en fixturplatta eller integreras och monteras i maskinbordet. Via den integrerade avläsningsfunktionen kan spännskjutdelens läge registreras som ”öppen”.
Den pneumatiska aktiveringen av spännmodulerna kan ske enskilt eller gemensamt.
På så sätt kan ett nollpunktsspännsystem utformas individuellt.
Genom den modulära uppbyggnaden kan spännmodulernas antal och avstånd anpassas optimalt till uppgiften. Omställningstiderna förkortas betydligt, vilket i sin tur gör att maskinen kan vara igång längre.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Hela dragkraften bibehålls även om trycket faller eller tryckluftsförsörjningen varierar.
Alla spännmoduler har en turbofunktion som standard. Genom en kort luftimpuls i ”turbo”-luftanslutningen ökar den normala dragkraften, som nås via fjädrarna, tydligt igen. Därför fungerar spännmodulerna även mycket bra för tung skärande bearbetning.
Turbofunktionen rekommenderas för att nå maximal dragkraft.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för alla spännmoduler och kompatibilitet med modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning kan många användningsmöjligheter kombineras.
UNILOCK spännmoduler ASM 99 är särskilt lämpade för smala stickmått. Eftersom UNILOCK spännmodul ASM 99 är en påbyggnadsmodul blir påbyggnadshöjden 56 mm med spännmodulen. Spännmodulerna kan även sänkas ned helt i en fixturplatta eller integreras och monteras i maskinbordet. Via den integrerade avläsningsfunktionen kan spännskjutdelens läge registreras som ”öppen”.
Den pneumatiska aktiveringen av spännmodulerna kan ske enskilt eller gemensamt.
På så sätt kan ett nollpunktsspännsystem utformas individuellt.
Genom den modulära uppbyggnaden kan spännmodulernas antal och avstånd anpassas optimalt till uppgiften. Omställningstiderna förkortas betydligt, vilket i sin tur gör att maskinen kan vara igång längre.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Hela dragkraften bibehålls även om trycket faller eller tryckluftsförsörjningen varierar.
Alla spännmoduler har en turbofunktion som standard. Genom en kort luftimpuls i ”turbo”-luftanslutningen ökar den normala dragkraften, som nås via fjädrarna, tydligt igen. Därför fungerar spännmodulerna även mycket bra för tung skärande bearbetning.
Turbofunktionen rekommenderas för att nå maximal dragkraft.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för alla spännmoduler och kompatibilitet med modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning kan många användningsmöjligheter kombineras.
Tekniska data
- Dragkraft med turbo på 18 kN.
- Systemtryck: 6 bar, oljad luft.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Temperaturområde 5° till 60° C.
- Systemtryck: 6 bar, oljad luft.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Temperaturområde 5° till 60° C.
Montage
Se monteringskontur.
Fördelar
- Kompakt konstruktion.
- Lämpat för smala stickmått.
- Funktion för avläsning om spännskjutdelen är ”öppen”.
- Turbofunktion standard.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
- Lämpat för smala stickmått.
- Funktion för avläsning om spännskjutdelen är ”öppen”.
- Turbofunktion standard.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
Leveransomfattning
1x spännmodul.
- 2x O-ring Ø4,5x1,50 för medietillförsel.
- 1x O-ring Ø4,5x1,50 för avläsningsfunktion.
- 6x fästskruvar.
- 6x täcklock för fästskruvar.
- 2x O-ring Ø4,5x1,50 för medietillförsel.
- 1x O-ring Ø4,5x1,50 för avläsningsfunktion.
- 6x fästskruvar.
- 6x täcklock för fästskruvar.
Observera
Rekommenderad nominell slangbredd:
- Upp till fyra spännmoduler nominell slangbredd 6 mm.
- Från och med fem spännmoduler nominell slangbredd 8 mm.
- Upp till fyra spännmoduler nominell slangbredd 6 mm.
- Från och med fem spännmoduler nominell slangbredd 8 mm.
Funktionsprincip
Spännmodulerna kan antingen anslutas via bottenplattans anslutningar eller i gänganslutningen direkt på spännmodulen.
För att garantera spännskjutdelens funktion måste övre kolvkammaren luftas via ”turbo”-luftanslutningen.
Det finns fyra sätt att göra detta:
1) Ansluta och använda turbofunktionen i basplattan bredvid anslutningen ”Öppna”. På så sätt kan spännmodulen efterspännas med en kort luftimpuls vid behov. (Rekommenderas)
2) Enkelt borrhål för att få ut luften i bottenplattan som turboanslutningen är ansluten till. För att försluta hålet så att ingen smuts kommer in får man inte använda en anslutning med spärrfunktion, utan i stället måste en luftningsskruv användas.
3) I det tredje fallet måste kolvkammaren luftas via ett hål som ansluter genom ett tvärspår under bottenplattan. Hålet måste möta turboanslutningen så att luftningen kan ske den vägen.
4) Om spännmodulen aktiveras på sidan måste en luftningsskruv användas där.
För att garantera spännskjutdelens funktion måste övre kolvkammaren luftas via ”turbo”-luftanslutningen.
Det finns fyra sätt att göra detta:
1) Ansluta och använda turbofunktionen i basplattan bredvid anslutningen ”Öppna”. På så sätt kan spännmodulen efterspännas med en kort luftimpuls vid behov. (Rekommenderas)
2) Enkelt borrhål för att få ut luften i bottenplattan som turboanslutningen är ansluten till. För att försluta hålet så att ingen smuts kommer in får man inte använda en anslutning med spärrfunktion, utan i stället måste en luftningsskruv användas.
3) I det tredje fallet måste kolvkammaren luftas via ett hål som ansluter genom ett tvärspår under bottenplattan. Hålet måste möta turboanslutningen så att luftningen kan ske den vägen.
4) Om spännmodulen aktiveras på sidan måste en luftningsskruv användas där.
Ritningsinformation
1) Monteringsprofil:
Spännmodul som påbyggnadsmodul
2) Monteringsprofil:
Spännmodul som monteringsmodul
a) slanglös anslutning på botten (öppna)
b) slanglös anslutning på botten (turbo)
c) centrerkant
d) avluftning
e) slanglös anslutning på botten (avläsning öppna skjutdelsläge), 2 bar, 15 l/min
f) sidoanslutning M5 (öppna manövrering)
g) sidoanslutning M5 (turbo)
Spännmodulens anslutningar är märkta med pilsymboler på utsidan.
Spännmodul som påbyggnadsmodul
2) Monteringsprofil:
Spännmodul som monteringsmodul
a) slanglös anslutning på botten (öppna)
b) slanglös anslutning på botten (turbo)
c) centrerkant
d) avluftning
e) slanglös anslutning på botten (avläsning öppna skjutdelsläge), 2 bar, 15 l/min
f) sidoanslutning M5 (öppna manövrering)
g) sidoanslutning M5 (turbo)
Spännmodulens anslutningar är märkta med pilsymboler på utsidan.
Tillbehör
- UNILOCK spännbult 42208, 42209, 42208-05, 42208-10.
- UNILOCK skyddsbult för spännmodul 42796.
- UNILOCK skyddsbult för spännmodul 42796.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.