{"product":{"productId":"agid.35500","price":45695.92,"name":"UNILOCK 4-facks spännstationer"},"currency":"SEK"}
Material
Bottenplatta i stål.
Spännmodul, sätthärdningsstål.
Spännmodul, sätthärdningsstål.
Utförande
Bottenplatta slipad och oxiderad på båda sidor.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Bottenplatta i stål.
Spännmodul, sätthärdningsstål.
Spännmodul, sätthärdningsstål.
Utförande
Bottenplatta slipad och oxiderad på båda sidor.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
Komplett monterade spännstationer med integrerade UNILOCK ESM138-C spännmoduler. Spännstationerna fästs på maskinbordet med hjälp av spännjärn eller genom direkt skruvförband.
Spännstationerna kan riktas in med hjälp av referensborrningen 25H7 och referensspåren 20H7.
Spännmodulerna manövreras centralt via en pneumatikanslutning.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
– Hållkraft (M10) 35 000N/modul
– Hållkraft (M12) 50 000N/modul
– Hållkraft (M16) 75 000N/modul
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Spännstationerna kan riktas in med hjälp av referensborrningen 25H7 och referensspåren 20H7.
Spännmodulerna manövreras centralt via en pneumatikanslutning.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
– Hållkraft (M10) 35 000N/modul
– Hållkraft (M12) 50 000N/modul
– Hållkraft (M16) 75 000N/modul
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tekniska data
– Öppningstryck: 6 bar, oljad luft.
– Luftanslutning: G1/8.
– Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
– Referensborrning 25H7 och referensspår 20H7 för inriktning av spännstationen.
– Luftanslutning: G1/8.
– Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
– Referensborrning 25H7 och referensspår 20H7 för inriktning av spännstationen.
Temperaturområde
+5 °C till +60 °C.
Leveransomfattning
– Spännstation.
– Pneumatisk insticksanslutning.
– Ögleskruvar.
– Bruksanvisning.
– Pneumatisk insticksanslutning.
– Ögleskruvar.
– Bruksanvisning.
På begäran
Spännstation med specialmått.
Tillbehör
– UNILOCK spännjärn för UNILOCK spännstationer 42751-20.
– UNILOCK spännbult 42208.
– UNILOCK utbytbara plattor för nollpunktsspännsystem 42755.
– UNILOCK skyddsbult för spännmoduler 42796.
– UNILOCK täckskydd för spännmoduler 42796.
– Anslutningslist för UNILOCK spännstationer 42797.
– UNILOCK spännbult 42208.
– UNILOCK utbytbara plattor för nollpunktsspännsystem 42755.
– UNILOCK skyddsbult för spännmoduler 42796.
– UNILOCK täckskydd för spännmoduler 42796.
– Anslutningslist för UNILOCK spännstationer 42797.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.