Spännbult
UNILOCK
sätthärdningsstål
982,04 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännbult
Form
C
Storlek
SYSTEMSTORLEK 80MM
Utförande 1
UNILOCK
Utförande 2
med genomgående hål
Material grundkropp
sätthärdningsstål
D=Fäste
25
M=Åtdragningsmoment max. Nm
120
D1
16,5
H
5
Beskrivning
Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Härdat och brunerat
Funktionsytor slipade.
Pendel-fästskruv M16x65 seghärdad och brunerad.
Funktionsytor slipade.
Pendel-fästskruv M16x65 seghärdad och brunerad.
Anmärkning
UNILOCK spännbulten är lämplig för fastspänning och positionering av arbetsstycken och fixturer.
Spännbultarna skruvas fast i växelelement och monteras på olika grundmoduler.
Spännbultarna skruvas fast i växelelement och monteras på olika grundmoduler.
Ritningsinformation
1) Pendel-fästskruv M16x65.
Hållfasthetsklass 10.9.
Hållfasthetsklass 10.9.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.