1220
UNILOCK
seghärdat stål
härdat och slipat
- Nollpunktsspännsystem
- Baselement för systemuppbyggnad
- Formslutande låsning
- Mycket hög upprepningsnoggrannhet
7 896,26 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
1220
Form
A
Utförande 1
UNILOCK
Utförande 2
1460
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
härdat och slipat
P=Drifttyck (bar)
6
Dragkraft med turbo (kN)
18
Form-typ
utan vridsäkring
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
UNILOCK-spännmodulerna kan monteras i maskinbord, i fixturer (plattor, kuber, torn osv.) med eller utan övermått i alla lägen. Den pneumatiska aktiveringen av spännmodulerna kan ske enskilt eller gemensamt.
På så sätt kan ett nollpunktsspännsystem utformas individuellt.
Genom den modulära uppbyggnaden kan spännmodulernas antal och avstånd anpassas optimalt till uppgiften. Omställningstiderna förkortas betydligt, vilket i sin tur gör att maskinen kan vara igång längre.
Genom de flata spännskjutdelarnas kompakta konstruktion har spännmodulerna en mycket låg höjd.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Hela dragkraften bibehålls även om trycket faller eller tryckluftsförsörjningen varierar.
Alla spännmoduler har en turbofunktion som standard. Genom en kort luftimpuls i ”turbo”-luftanslutningen ökar den normala dragkraften, som nås via fjädrarna, tydligt igen. Därför fungerar spännmodulerna även mycket bra för tung skärande bearbetning.
Turbofunktionen rekommenderas för att nå maximal dragkraft.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för alla spännmoduler och kompatibilitet med modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning kan många användningsmöjligheter kombineras.
ERGO-spännmodulerna kan levereras med och utan vridsäkring.
På så sätt kan ett nollpunktsspännsystem utformas individuellt.
Genom den modulära uppbyggnaden kan spännmodulernas antal och avstånd anpassas optimalt till uppgiften. Omställningstiderna förkortas betydligt, vilket i sin tur gör att maskinen kan vara igång längre.
Genom de flata spännskjutdelarnas kompakta konstruktion har spännmodulerna en mycket låg höjd.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Hela dragkraften bibehålls även om trycket faller eller tryckluftsförsörjningen varierar.
Alla spännmoduler har en turbofunktion som standard. Genom en kort luftimpuls i ”turbo”-luftanslutningen ökar den normala dragkraften, som nås via fjädrarna, tydligt igen. Därför fungerar spännmodulerna även mycket bra för tung skärande bearbetning.
Turbofunktionen rekommenderas för att nå maximal dragkraft.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för alla spännmoduler och kompatibilitet med modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning kan många användningsmöjligheter kombineras.
ERGO-spännmodulerna kan levereras med och utan vridsäkring.
Tekniska data
- Dragkraft med turbo på 18 kN.
- Systemtryck: 6 bar, oljad luft.
- Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
- Temperaturområde 5° till 60° C.
- Anslutning för reningsluft som tillval.
- Systemtryck: 6 bar, oljad luft.
- Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
- Temperaturområde 5° till 60° C.
- Anslutning för reningsluft som tillval.
Fördelar
- Kompakt, platt modell genom flat skjutdel.
- Turbofunktion som standard.
- Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerar omställningstiderna.
- Turbofunktion som standard.
- Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerar omställningstiderna.
Leveransomfattning
1x spännmodul.
1x O-ring Ø95x1,5.
2x O-ring Ø8x2 för medietillförsel.
6x fästskruvar.
6x täcklock för fästskruvar.
1x O-ring Ø95x1,5.
2x O-ring Ø8x2 för medietillförsel.
6x fästskruvar.
6x täcklock för fästskruvar.
Observera
Rekommenderad nominell slangvidd:
- Upp till fyra spännmoduler, slangvidd 6 mm.
- Från och med fem spännmoduler, slangvidd 8 mm
- Upp till fyra spännmoduler, slangvidd 6 mm.
- Från och med fem spännmoduler, slangvidd 8 mm
Ritningsinformation
1) O-ring (Ø8x2)
2) O-ring (Ø110x1,2)
2) O-ring (Ø110x1,2)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.