Manuell Spännmodul
UNILOCK
seghärdat stål
- Nollpunktsspännsystem
- Manuell manövrering
- Perfekt för maskiner med kort Z-sträcka
- Kan monteras i alla lägen
- Mycket hög upprepningsnoggrannhet
7 077,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Manuell Spännmodul
Utförande 1
UNILOCK
Material grundkropp
seghärdat stål
H=Höjd
50
L=Längd
125
B
85
B1
25
B2
24,75
B3
16,5
D
12
D1
20
D2
13
D3
17
H1
6,5
H2
30
H3
12
L1
100
L2
24,3
SW
6
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
De manuella UNILOCK-spännmodulerna kan användas direkt på maskinbord med hålsrastersystem eller T-spår samt på rasterplattor med rasteravstånd systemstorlek 50 mm, M12/M16.
Den manuella UNILOCK-spännmodulen H 50 är speciellt lämplig för maskiner med kort Z-rörelseväg. Tack vare den manuella spännmodulens låga bygghöjd utnyttjas Z-rörelsevägen optimalt.
Den manuella UNILOCK-spännmodulen H 50 kan monteras i alla lägen.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
De manuella UNILOCK-spännmodulerna kan fästas med cylinderskruvar M12 eller M16 DIN EN ISO 4762-10.9.
De manuella UNILOCK-spännmodulerna kan positioneras med två inriktningshål D1 eller med inriktningshålet D i mitten.
Dessutom finns i de manuella UNILOCK-spännmodulerna två positioneringshål B1 för inriktning av växelanordningar på ytan.
Den manuella UNILOCK-spännmodulen H 50 är speciellt lämplig för maskiner med kort Z-rörelseväg. Tack vare den manuella spännmodulens låga bygghöjd utnyttjas Z-rörelsevägen optimalt.
Den manuella UNILOCK-spännmodulen H 50 kan monteras i alla lägen.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
De manuella UNILOCK-spännmodulerna kan fästas med cylinderskruvar M12 eller M16 DIN EN ISO 4762-10.9.
De manuella UNILOCK-spännmodulerna kan positioneras med två inriktningshål D1 eller med inriktningshålet D i mitten.
Dessutom finns i de manuella UNILOCK-spännmodulerna två positioneringshål B1 för inriktning av växelanordningar på ytan.
Tekniska data
Max. manövreringsmoment: 15 Nm.
Max. indragkraft: 15 Nm.
Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm
Max. indragkraft: 15 Nm.
Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm
Leveransomfattning
1 st. manuell spännmodul inkl. fästtillbehör
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.