T-Spårmutter
för kilspännare
verktygsstål
seghärdad och slipad
- För fastspänning och fastsättning på spännskenor
- Slipad styrning i spännskenan
- Extra styrning för fasta anslag
- Passar till universalspännsystem
77,80 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
T-Spårmutter
Form
B
Utförande 1
för kilspännare
Material grundkropp
verktygsstål
Grundkroppens yta
seghärdad och slipad
B=Bredd
18,5
D=Innergänga
M12
H=Höjd
18
ID=Passar till
dubbelsidiga kilspännsegment
L=Längd
26
B1
26
H1
9,5
Passar till systembredd
50
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat. Slipade styrytor (HRC 38).
Anmärkning
T-spårmuttrarna är avstämda mot universalspännsystemet.
Form A/C används för de fasta anslagen.
Form B är avstämd för manövrering av kilspännsegmentens spännkil.
Form A/C används för de fasta anslagen.
Form B är avstämd för manövrering av kilspännsegmentens spännkil.
Användning
T-spårsmuttrarna skjuts in i spännskenan till önskad position.
Med cylinderskruven skruvas T-spårsmuttrarna fast i de fasta anslagen och kilspännssegmenten.
Med cylinderskruven skruvas T-spårsmuttrarna fast i de fasta anslagen och kilspännssegmenten.
Fördelar
Form A/C ger mycket litet styrspel för T-spårsmuttrarna i spännskenorna, så att de fasta anslagen även styrs i sidled.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.