Spännskena
1355
verktygsstål
härdat och slipat
- Universalspännsystem för arbetsstycken
- Fastspänning av arbetsstycken av olika storlekar
- Byggs snabbt om från enkel- till universalspännsystem
9 602,77 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännskena
Utförande 1
1355
Material grundkropp
verktygsstål
Grundkroppens yta
härdat och slipat
B=Bredd
50
D=Hål
25
H=Höjd
50
L=Längd
500
B1
28
B2
19
B3
36
B4
18
D1
12
D2
20
D3
16
D4
17,5
D5
11
D6
M06
D7
M06
H1
10
H2
22
H3
10
H4
10
H5
16
L1
96
L10
50
L2
200
L3
288
L4
400
L7
1,5
L8
0,5
L9
100
Passar till systembredd
50
Beskrivning
Material
Verktygsstål.
Utförande
Härdade och slipade (HRC 55 ±2).
Anmärkning
Spännskenorna kan fästas via olika gränssnitt.
1. Spännkant på sidan för spännjärnsset. Spännjärn kan fästas i valfritt läge.
2. Genomgående hål för cylinderskruvar enligt DIN.
3. Fästhål Ø25H6 mm för de vanligaste nollpunktsspännsystemen med systemavstånd på 100 mm.
4. Fästhål Ø16H6 mm för nollpunktsspännsystem med systemavstånd på 96 mm.
5. Tre riktspår med 18H7 för bord med T-spår.
6. Passhål Ø12F7 och Ø16F7 för rastersystem med hålavstånd på 40 mm och 50 mm.
1. Spännkant på sidan för spännjärnsset. Spännjärn kan fästas i valfritt läge.
2. Genomgående hål för cylinderskruvar enligt DIN.
3. Fästhål Ø25H6 mm för de vanligaste nollpunktsspännsystemen med systemavstånd på 100 mm.
4. Fästhål Ø16H6 mm för nollpunktsspännsystem med systemavstånd på 96 mm.
5. Tre riktspår med 18H7 för bord med T-spår.
6. Passhål Ø12F7 och Ø16F7 för rastersystem med hålavstånd på 40 mm och 50 mm.
Användning
Det går att montera flera spännskenor med olika längd efter eller bredvid varandra. Tack vare precisionskuggningen kan de fasta backarna placeras mycket exakt. Genom skalan på sidan av spännskenorna kan de fasta backarnas alla positioner dokumenteras och ställas in identiskt vid upprepade arbeten. Anslag kan monteras i gänghålen på sidorna.
Fördelar
Universal e flexível.
Para tamanhos de lotes pequenos e grandes.
É possível fixar adicionalmente e de forma paralela grandes componentes em vários trilhos de fixação.
Para tamanhos de lotes pequenos e grandes.
É possível fixar adicionalmente e de forma paralela grandes componentes em vários trilhos de fixação.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.