Spännjärn
set
verktygsstål
seghärdat och brunerat
- Komplett fastsättningsset för bord med T-spår
- För fastsättning av spännskenorna på maskinbord
- Passar till universalspännsystem
322,38 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännjärn
Utförande 1
set
Utförande 2
1355
Material grundkropp
verktygsstål
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
B=Bredd
50
D=För skruvar DIN 912
M16
H=Höjd
28
L=Längd
40
B1
27
B2
8
H1
14
Passar till systembredd
72/100
Spårbredd
18
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat. Slipade stödytor (HRC 32).
Anmärkning
Med spännjärnssetet kan man spänna fast spännskenorna i valfri position på maskinbordet.
Användning
Spännjärnssetet förs in i T-spåret på maskinbordet och skjuts fram till önskad position på spännskenan. Fästs med cylinderskruv.
Fördelar
Spännjärnssetet kan dessutom användas för andra fastsättningstyper i universalspännsystemen.
Leveransomfattning
4 st spännjärn.
4 st cylinderskruvar med insexkant enl. DIN 912.
4 st muttrar för T-spår DIN 508.
4 st cylinderskruvar med insexkant enl. DIN 912.
4 st muttrar för T-spår DIN 508.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.