Påbyggnadsback
1356
verktygsstål
härdat och slipat
- För horisontell fastspänning av runda arbetsstycken
- Kan skruvas fast på fästbackar
- Passar till universalspännsystem
733,16 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Påbyggnadsback
Utförande 1
1356
Utförande 2
1357
Material grundkropp
verktygsstål
Grundkroppens yta
härdat och slipat
B=Bredd
50
D1=För skruvar DIN 912
M05
D=Max. spänndiameter
70
H=Höjd
25
L=Längd
54,98
B1
30
B2
5
D
42
L1
23,5
Passar till systembredd
50
Beskrivning
Material
Verktygsstål.
Utförande
Härdade och slipade (HRC 55).
Anmärkning
Påbyggnadsbackar med prisma används för att spänna fast runda arbetsstycken. Genom det längsgående spåret på baksidan kan dessa riktas in exakt på fästbackarna ES och DS.
Användning
Påbyggnadsbackarna med prisma skruvas fast på de fasta anslagen ES och DS.
Fördelar
Runda arbetsstycken kan spännas fast med påbyggnadsbackarna med prisma för upprepat arbete.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.