text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
41500-05

Korta spännskenor för universalspännsystem

Beskrivning

Material
Verktygsstål.
Utförande
Härdade och slipade (HRC 55 ±2).
Användning
De korta spännskenorna kan användas till fastspänning på ställen där det är ont om plats. Tack vare precisionskuggningen kan de fasta backarna placeras mycket exakt. Genom skalan på sidan av spännskenorna kan de fasta backarnas alla positioner dokumenteras och ställas in identiskt vid upprepade arbeten. Anslag kan monteras i gänghålen på sidorna.
Fördelar
Kan användas universellt och flexibelt.
Det går även att spänna mer flexibelt i olika situationer tack vare korta spännskenor.