Material
Dubbelkil och spännsegment i sätthärdningsstål.
Utförande
Dubbelkil och spännsegment härdade, fosfaterade.
Visa mer
Visa mindre
Kilspännare, Form A, släta spännytor
från
1 397,42 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Kilspännare, Form B, räfflade spännytor
från
1 773,65 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Kilspännare, Form C, med steg
från
1 827,39 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Kilspännare, Form D, med arbetsmån
från
1 451,17 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Kilspännare, Form E, med spännstift
från
2 098,69 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Kilspännarnas funktionsprincip gör att de passar för universalspänning.
Kilytorna ger höga spännkrafter.
Kilspännarna kan användas för faststpänning tillsammans med spännskenan eller i gängade hål resp. T-spår.
När spännskruven skruvas in rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstyckena mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar.
Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser.
Förskjutningsväg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Kilytorna ger höga spännkrafter.
Kilspännarna kan användas för faststpänning tillsammans med spännskenan eller i gängade hål resp. T-spår.
När spännskruven skruvas in rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstyckena mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar.
Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser.
Förskjutningsväg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Dubbelkil och spännsegment i sätthärdningsstål.
Utförande
Dubbelkil och spännsegment härdade, fosfaterade.
Anmärkning
Med de två skruvhålen på fastspänningsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstycket.
Leveransomfattning
Kilspännare.
Fästskruv.
Fästskruv.
Ritningsinformation
Form A: släta spännytor
Form B: räfflade spännytor
Form C: med steg
Form D: med arbetsmån
Form E: med spännstift
Form B: räfflade spännytor
Form C: med steg
Form D: med arbetsmån
Form E: med spännstift