Universalspännsystem
slät
verktygsstål
härdat och slipat
- Universalspännsystem för arbetsstycken
- Fastspänning av arbetsstycken av olika storlekar
- Byggs snabbt om från enkel- till universalspännsystem
17 639,21 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Universalspännsystem
Utförande 1
slät
Material grundkropp
verktygsstål
Grundkroppens yta
härdat och slipat
B=Bredd
50
D6=Gänga
M05
D7=Gänga
M06
D=Hål
25
F=Cylinderskruv DIN 912
M10X30
G=Cylinderskruv DIN 912
M12X25
H=Höjd
75
L=Längd
500
NF=antal fasta backar
1
NK=antal kilspännare
4
NW=antal arbetsstycken
4
Z=Cylinderskruv DIN 912
M12X30
D1
12
D2
20
D3
16
D4
17,5
D5
11
H1
50
H2
25
H3
12
H4
16
L max.
70
L min.
64
L1
96
L2
200
L3
288
L4
400
L7
30
Beskrivning
Material
Spännskena och fast back i verktygsstål.
Kilspännare i sätthärdningsstål.
Kilspännare i sätthärdningsstål.
Utförande
Spännskena och fast back, härdade och slipade (HRC 55 ±2).
Kilspännare härdade, fosfaterade.
Kilspännare härdade, fosfaterade.
Anmärkning
Universalspännsystemen kan fästas via olika gränssnitt.
1. Spännkant på sidan för spännjärnsset. Spännjärn kan fästas i valfritt läge.
2. Genomgående hål för cylinderskruvar enligt DIN.
3. Fästhål Ø25 mm för de vanligaste nollpunktsspännsystemen med systemavstånd på 200 mm.
4. Fästhål Ø16 mm för nollpunktsspännsystem med systemavstånd på 96 mm.
5. Tre riktspår med 18H7 för längs- och tvärinriktning på bord med T-spår.
6. Passhål Ø12F7 och Ø16F7 för rastersystem med hålavstånd på 40 och 50 mm.
Det finns tre olika utföranden:
- Kilspännare universalspännsystem dubbelsidiga med fast back ES / 41510.
- Kilspännare universalspännsystem dubbelsidiga med fast back DS / 41510-10.
- Kilspännare universalspännsystem ensidiga med fast back ES / 41510-20.
1. Spännkant på sidan för spännjärnsset. Spännjärn kan fästas i valfritt läge.
2. Genomgående hål för cylinderskruvar enligt DIN.
3. Fästhål Ø25 mm för de vanligaste nollpunktsspännsystemen med systemavstånd på 200 mm.
4. Fästhål Ø16 mm för nollpunktsspännsystem med systemavstånd på 96 mm.
5. Tre riktspår med 18H7 för längs- och tvärinriktning på bord med T-spår.
6. Passhål Ø12F7 och Ø16F7 för rastersystem med hålavstånd på 40 och 50 mm.
Det finns tre olika utföranden:
- Kilspännare universalspännsystem dubbelsidiga med fast back ES / 41510.
- Kilspännare universalspännsystem dubbelsidiga med fast back DS / 41510-10.
- Kilspännare universalspännsystem ensidiga med fast back ES / 41510-20.
Användning
Det går att montera flera universalspännsystem med olika längd efter eller bredvid varandra. Tack vare precisionskuggningen kan de fasta backarna placeras mycket exakt. Genom skalan på sidan av spännskenorna kan de fasta backarnas alla positioner dokumenteras och ställas in identiskt vid upprepade arbeten. Anslag kan monteras i gänghålen på sidorna.
När spännskruven i kilspännarna vrids, rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstyckena mot de fasta backarna.
När spännskruven i kilspännarna vrids, rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstyckena mot de fasta backarna.
Fördelar
Universell och flexibel.
För små och stora produktionsserier.
Man kan även spänna fast stora komponenter på flera universalspännsystem bredvid varandra.
För små och stora produktionsserier.
Man kan även spänna fast stora komponenter på flera universalspännsystem bredvid varandra.
Leveransomfattning
- 1x spännskena.
- 3x kilspännare ensidiga.
- 1x fast back ES.
- 3x kilspännare ensidiga.
- 1x fast back ES.
Tillbehör
Spännbultar 42208.
Cylinderskruvar 07160-10X30.
Cylinderskruvar 07160-12X25.
Passkruvar 07533-12045 / 07533-16055.
Stödlister 41505.
Påbyggnadsbackar med arbetsmån 41505-02.
Påbyggnadsbackar med prisma 41505-04.
Arbetsstycksanslag 41505-10.
Distansstycke 41505-12.
Spännjärnsset 41505-15.
T-spårmutter 41505-17.
Spårstyrningsmutter 03240.
Cylinderskruvar 07160-10X30.
Cylinderskruvar 07160-12X25.
Passkruvar 07533-12045 / 07533-16055.
Stödlister 41505.
Påbyggnadsbackar med arbetsmån 41505-02.
Påbyggnadsbackar med prisma 41505-04.
Arbetsstycksanslag 41505-10.
Distansstycke 41505-12.
Spännjärnsset 41505-15.
T-spårmutter 41505-17.
Spårstyrningsmutter 03240.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.