text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
5 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Kilspännarnas funktionsprincip gör att de passar för universalspänning. Kilytorna ger höga spännkrafter. När spännskruven skruvas in rör sig spännsegmentet utåt och trycker arbetsstycket mot de fasta påbyggnadsbackarna.
Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser.
Förskjutningsväg: M12 = ±1,0 mm.
Material
Dubbelkil och spännsegment i sätthärdningsstål.
Utförande
Dubbelkil och spännsegment härdade, fosfaterade.
Anmärkning
Dessa kilspännare kan endast användas i kombination med spännskenan 41500 för universalspänning.
Fästhålen på sidorna används för att montera fasta anslag för arbetsstycken.
Med de två skruvhålen på fastspänningsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstycket.
Fördelar
Skalan på sidan av spännskenan och den fasta backen garanterar en mycket hög upprepningsnoggrannhet i fastspänningen.
Leveransomfattning
Kilspännare.
Fästskruvar.
Spårmuttrar.
Ritningsinformation
Form A: släta spännytor
Form B: räfflade spännytor
Form C: med steg
Form D: med arbetsmån
Form E: med spännstift

Andra kunder köpte också