- Anslag för fastspänning på spännskenor
- Formslutande förband genom precisionskuggning
- Smalt utförande, sparar plats
- Passar till universalspännsystem
Beskrivning
Material
Verktygsstål.
Utförande
Härdade och slipade (HRC 55 ±2).
Anmärkning
Fästhålen på sidorna används för att montera fasta anslag för arbetsstycken. Med de två skruvhålen på fastspänningsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstyckena.
Användning
Fästbackarna ES positioneras på spännskenorna beroende på situationen. Fästskruven dras åt formslutande genom kuggningarna. På så sätt kan spännelementen ta upp stora spännkrafter. De smala fästbackarna ES är särskilt lämpliga för fastspänning av mindre arbetsstycken och större stycketal. På så sätt går det att arbeta ekonomiskt även med större serier.
Fördelar
Med hjälp av skalan på sidan av spännskenorna och fästbackarna kan man ställa in de fasta anslagens positioner exakt.
Leveransomfattning
Fästback ES.
Fästskruv.
Spårmutter.
Fästskruv.
Spårmutter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.