Verktygsanslag
1355
seghärdat stål
seghärdad, brunerad och slipad
- För fastsättning av arbetsstycken på sidan
- Steglös höjdjustering av anslaget
- Snabbt och säkert skruvfäste
115,22 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Verktygsanslag
Utförande 1
1355
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
seghärdad, brunerad och slipad
B=Bredd
17
D=Innergänga
M06
H=Höjd
10
L=Längd
45
B1
11
B2
6,5
H1
6
L1
38
L2
10
L3
12
Passar till systembredd
50
R
4
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat och de plana ytorna slipade (HRC 32).
Anmärkning
Med arbetsstycksanslaget för universalspännsystem kan man positionera arbetsstyckena på sidan.
Användning
Anslaget kan monteras på sidan av fästbackarnas båda ytor.
Fördelar
Kan ställas in flexibelt med det avlånga hålet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.