text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Stationär 4-backchuck
Utförande 1
med spännback
Material grundkropp
stål
Material komponent
stål
Komponentens yta
härdat
B=Bredd
310
D=diameter
200
H=Höjd
72
L=Längd
250
SW=nyckelvidd
21
B1
250
B2
32
B3
218
B4
93
B5
24,9
B6
32,5
D1
70
G För cylinderskruv
M14
H1
22
H2
50
H3
6
H4
12
H5
12
L1
18
L2
218
R
104
Spännkraft F kN
22
Spännområde Invändigt
72-200
Spännområde Utvändigt
6-200
Åtdragnings- moment max. Nm
137

Beskrivning

Produktbeskrivning
Stationära 4-backchuckar passar mycket bra för centriska arbetsstyckesuppspänning vid borr- och fräsmaskiner. Tack vare den flexibla placeringen av spännbackar i hårt och mjukt utförande går det att utan problem spänna upp arbetsstycken med olika storlek och form inifrån eller utifrån.
Material
Stål.
Utförande
Slipade stödytor grundkropp.
Härdade spännbackar, slipade.
Anmärkning
Endast vid isättning av spännbackar.
Backchuckar är precisionslipade. Toleranserna för W, X, Y, Z mellan chuckarna ligger inom 0,05 mm.
Upprepningsnoggrannheten vid centrerad uppspänning med hårda chuckar ligger inom 0,02 mm.
De justerbara grundbackarna förflyttas med hjälp av vridkransen i chucken.
Med hjälp av de gängade spindlarnas vridrörelse överför vridkransen kraften till grundbackarna så att spännbackarna rör sig synkront utåt eller inåt.
Otillräcklig smörjning leder till för högt slitage och att spännkraften minskar. Smörj regelbundet.
Fördelar
Upprepningsnoggrannheten vid centrerad uppspänning är 0,02 mm.
Platt konstruktion.
För borrar och fräsmaskiner.
Grundkroppar precisionslipade.
Mycket lätt att komma åt smörjsystemet.
Stort genomgående hål för att spänna stångmaterial.
Manövrering via sexkantnyckel. Det ger en snabb och enkel användning.
Mjuka backar kan också skruvas fast på grundbackarna.
Leveransomfattning
Spännyckel.
Ritningsinformation
1) vändbara spännbackar
2) grundbackar
3) fästskruvar
Tillbehör
41194-15 Spännbackar i stål, mjuka
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också