{"product":{"productId":"agid.26748","price":11314.87,"name":"STATIONÄR 3-BACKCHUCK MED SPÄNNBACKD=270 STÅL, KOMP:STÅL HÄRDAT"},"currency":"SEK"}
Stationär 3-backchuck
med spännback
stål
- Plan modell
- För borrar och fräsmaskiner
- Högprecision
- Flexibel användning
Försäljningsenhet
11 314,87 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Stationär 3-backchuck
Utförande 1
med spännback
Material
grundkropp
stål
Material
komponent
stål
Komponentens
yta
härdat
B=Bredd
28
D=diameter
270
H=Höjd
65
SW=nyckelvidd
11
B1
13
B2
82
B3
22,7
B4
27,9
D1
210
D2
155
D3
60
D4
172
D5
M10
H1
20
H2
43
H3
6
H4
10
H5
10
Spännkraft
F
kN
25
Spännområde
Invändigt
62-190
Spännområde
Utvändigt
11-200
Åtdragnings-
moment
max. Nm
98
Beskrivning
Produktbeskrivning
Stationära 3-backchuckar passar mycket bra för centriska arbetsstyckesuppspänning vid borr- och fräsmaskiner. Tack vare den flexibla placeringen av spännbackar i hårt och mjukt utförande går det att utan problem spänna upp arbetsstycken med olika storlek och form inifrån eller utifrån.
Material
Stål.
Utförande
Slipade stödytor grundkropp.
Härdade spännbackar, slipade.
Härdade spännbackar, slipade.
Anmärkning
Endast vid isättning av spännbackar.
Backchuckar är precisionslipade. Toleranserna för W, X, Y, Z mellan chuckarna ligger inom 0,05 mm.
Upprepningsnoggrannheten vid centrerad uppspänning med hårda chuckar ligger inom 0,02 mm.
De justerbara grundbackarna förflyttas med hjälp av vridkransen i chucken.
Med hjälp av de gängade spindlarnas vridrörelse överför vridkransen kraften till grundbackarna så att spännbackarna rör sig synkront utåt eller inåt.
Otillräcklig smörjning leder till för högt slitage och att spännkraften minskar. Smörj regelbundet.
Backchuckar är precisionslipade. Toleranserna för W, X, Y, Z mellan chuckarna ligger inom 0,05 mm.
Upprepningsnoggrannheten vid centrerad uppspänning med hårda chuckar ligger inom 0,02 mm.
De justerbara grundbackarna förflyttas med hjälp av vridkransen i chucken.
Med hjälp av de gängade spindlarnas vridrörelse överför vridkransen kraften till grundbackarna så att spännbackarna rör sig synkront utåt eller inåt.
Otillräcklig smörjning leder till för högt slitage och att spännkraften minskar. Smörj regelbundet.
Fördelar
Upprepningsnoggrannheten vid centrerad uppspänning är 0,02 mm.
Platt konstruktion.
För borrar och fräsmaskiner.
Grundkroppar precisionslipade.
Mycket lätt att komma åt smörjsystemet.
Stort genomgående hål för att spänna stångmaterial.
Manövrering via sexkantnyckel. Det ger en snabb och enkel användning.
Mjuka backar kan också skruvas fast på grundbackarna.
Platt konstruktion.
För borrar och fräsmaskiner.
Grundkroppar precisionslipade.
Mycket lätt att komma åt smörjsystemet.
Stort genomgående hål för att spänna stångmaterial.
Manövrering via sexkantnyckel. Det ger en snabb och enkel användning.
Mjuka backar kan också skruvas fast på grundbackarna.
Leveransomfattning
Spännyckel.
Ritningsinformation
1) vändbara spännbackar
2) grundbackar
3) fästskruvar
2) grundbackar
3) fästskruvar
Tillbehör
41194-15 spännbackar i stål, mjukt
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.