Beskrivning
Anmärkning
Spännare för 3-axlig bearbetning för montering på rasterplattor. Spännsystemet tillåter bearbetning på 3 sidor utan höga ingripande kanter med ett klämdjup på bara 8 mm. Med detta spännsystem är inspänningsbredder på 22–236 mm möjliga, och kan förlängas till valfri längd med förlängningsaxlarna 41065, som finns som tillval.
Eftersom en matningsaxel monteras direkt under arbetsstycket verkar en spännkraft på upp till 22 kN på arbetsstycket, vilken även bibehålls vid böjning. Spännstift med 4 mm skålad ände garanterar en formanpassad spänning utan förprägling.
För att fästa spännaren på hålrasterplattor rekommenderas passkruvarna 07533.
I spännarsetet ingår vardera 1 förlängningsaxel på L = 60 mm och L = 120 mm.
* Inspänningshöjden kan ökas med adapterökningarna 41020 och stödlisterna 41030.
Eftersom en matningsaxel monteras direkt under arbetsstycket verkar en spännkraft på upp till 22 kN på arbetsstycket, vilken även bibehålls vid böjning. Spännstift med 4 mm skålad ände garanterar en formanpassad spänning utan förprägling.
För att fästa spännaren på hålrasterplattor rekommenderas passkruvarna 07533.
I spännarsetet ingår vardera 1 förlängningsaxel på L = 60 mm och L = 120 mm.
* Inspänningshöjden kan ökas med adapterökningarna 41020 och stödlisterna 41030.
Tillbehör
Stop set 41070
Passkruvar 07533
Passkruvar 07533
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.