Material
Stål.
Utförande
Stegback härdad, slipade spännytor.
Grepplist härdad.
Grepplist härdad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Stegback härdad, slipade spännytor.
Grepplist härdad.
Grepplist härdad.
Beställningsinformation
Höga stegbackar parvis med två greppinsatser och tre spännspindlar av olika längd.
Anmärkning
Arbetsstycket spänns först fast med den undre centreringsspindeln och efterspänns sedan med den övre.
Grundutrustning:
För backbredd 80 mm.
Höga stegbackar levereras parvis med 2 greppinsatser och 3 spännspindlar av olika längd.
1:a längden 80 mm spännområde 6 mm–35 mm.
2:a längden 140 mm spännområde 6 mm–95 mm.
3:e längden 200 mm spännområde 6 mm–155 mm.
För backbredd 125 mm.
Höga stegbackar levereras parvis med 2 greppinsatser och 3 spännspindlar av olika längd.
1:a längden 110 mm spännområde 6 mm–60 mm.
2:a längden 245 mm spännområde 6 mm–200 mm.
3:e längden 315 mm spännområde 6 mm–270 mm.
Grundutrustning:
För backbredd 80 mm.
Höga stegbackar levereras parvis med 2 greppinsatser och 3 spännspindlar av olika längd.
1:a längden 80 mm spännområde 6 mm–35 mm.
2:a längden 140 mm spännområde 6 mm–95 mm.
3:e längden 200 mm spännområde 6 mm–155 mm.
För backbredd 125 mm.
Höga stegbackar levereras parvis med 2 greppinsatser och 3 spännspindlar av olika längd.
1:a längden 110 mm spännområde 6 mm–60 mm.
2:a längden 245 mm spännområde 6 mm–200 mm.
3:e längden 315 mm spännområde 6 mm–270 mm.
Fördelar
Perfekt för bearbetning från fem håll. Hög uppbyggnad på maskinbord i maskiner för 5-axlig bearbetning. Spännkraften verkar direkt under arbetsstycket. Påbyggnadsbackar kan kompletteras för de centrerande spännarna på 80 mm och 125 mm. Arbetsstycket spänns först fast med den undre centreringsspindeln och efterspänns sedan med den övre.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.