Material
Stål.
Utförande
Bottenplatta och arbetsstycksstöd härdade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
5-axelspännaren är mycket stabil, flexibel och användarvänlig. 5-axelspännaren kan användas både som neddragande spännare och som spännare för råämnen. Om den neddragande funktionen används kan arbetsstycken spännas fast med en upprepningsnoggrannhet på ±0,01 mm. En inspänningshöjd på 155/180 mm gör det enkelt att komma åt arbetsstyckena i bearbetningen. Spännvidden förinställs med handvev, vilket förkortar riggningstiderna. Genom de slutna formerna är den okänslig mot smuts och enkel att underhålla och reparera.
Material
Stål.
Utförande
Bottenplatta och arbetsstycksstöd härdade.
Anmärkning
Mer information om produkten finns i bruksanvisningen.
Manövrering
Snabbinställning med handvev.
Fördelar
Används som centrerande spännare med neddragande funktion eller skruvstycke.
Spännvidden ställs in enkelt och steglöst med handvev.
Optimal spännhöjd för 5-axlig bearbetning.
Många infästningsalternativ på maskinbordet.
Spännvidden ställs in enkelt och steglöst med handvev.
Optimal spännhöjd för 5-axlig bearbetning.
Många infästningsalternativ på maskinbordet.
Leveransomfattning
Beroende på bottenplattans längd, se bruksanvisningen.
På begäran
Diverse reservdelar, större spännvidder.
Användning
Passar för bord med T-spår, rasterhåls- och nollpunktsspännsystem.
Måttet 282,84 mm för diagonal placering på nollpunktsspännsystem med stickmått 52/96/200 mm.
Måttet 282,84 mm för diagonal placering på nollpunktsspännsystem med stickmått 52/96/200 mm.
Toleranser
Vid inspänningsdjup >5 mm upprepningsnoggrannhet vid neddragande funktion ±0,01.
Tillbehör
Bottenplattor 41405
Spännbackar med stift 41410
Kombi-spännbackar släta/stift 41410
Spännbackar med arbetsmån 41320
Stödlister 41345
Förlängningsaxlar 41355
Spännset för runda arbetsstycken 41350
Stop set 41370
Spännbultar 42208-140250516, 42208-240250516
Spännjärnsset 41375
Spårmuttrar 03240-1814x20
Passkruvar 07533-12065
Cylinderskruvar 07160-12X60
Momentnycklar 96662-01-01
Spännbackar med stift 41410
Kombi-spännbackar släta/stift 41410
Spännbackar med arbetsmån 41320
Stödlister 41345
Förlängningsaxlar 41355
Spännset för runda arbetsstycken 41350
Stop set 41370
Spännbultar 42208-140250516, 42208-240250516
Spännjärnsset 41375
Spårmuttrar 03240-1814x20
Passkruvar 07533-12065
Cylinderskruvar 07160-12X60
Momentnycklar 96662-01-01
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.