{"product":{"productId":"agid.35288","price":3178.99,"name":"Adapterplattor för T-spår och rastersystem "},"currency":"SEK"}
Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Brunerade, härdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Adapterplattorna används för att fästa fixturelement via de gängade hålen. Adapterplattorna kan monteras flexibelt på maskinbordet eller på ett grundelement tack vare spåren.
Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Brunerade, härdade och slipade.
Anmärkning
Adapterplattor med M12-gängade hål kan användas på T-spåravstånd 63, 80 och 100 mm.
Adapterplattor med M16-gängade hål kan användas på T-spåravstånd på 100 och 125 mm.
Adapterplattor med M16-gängade hål kan användas på T-spåravstånd på 100 och 125 mm.
Montage
Monteringsmöjligheter:
För att fästa adapterplattorna på T-spår krävs att man använder de avlånga hålen med cylinderskruvar och muttrar för T-spår.
För att fästa adapterplattorna på T-spår krävs att man använder de avlånga hålen med cylinderskruvar och muttrar för T-spår.
Fördelar
– Universell fastsättning av adapterplattorna.
– Flexibel placering av spännmedel.
– Flexibel placering av spännmedel.
Ritningsinformation
1) Systemstorlek M12
2) Systemstorlek M16
2) Systemstorlek M16
Tillbehör
Cylinderskruvar 07160.
Muttrar för T-spår 07060.
Muttrar för T-spår 07060.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.