text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Dubbelsidig uppspänningsvinkel med integrerade spännmoduler UNILOCK EFM 138. Med de integrerade spännmodulerna kan spännanordningar och fixturer spännas fast eller bytas ut på uppspänningsvinkeln på kortast möjliga tid. Uppställningstiderna kan därför minskas och maskinernas drifttider ökas.
Material
Uppspänningsvinkel GJL 300.
Spännmodul i sätthärdningsstål.
Utförande
Uppspänningsvinkel precisionsbearbetade stödytor.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
Uppspänningsvinklarna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner i enlighet med DIN 55201 och JIS6337-1980. Spännmodulerna manövreras centralt via en pneumatisk anslutning.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
– Hållkraft (M10) 35 000N/modul
– Hållkraft (M12) 50 000N/modul
– Hållkraft (M16) 75 000N/modul
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.

Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Temperaturområde
+5 °C till +60 °C.
Leveransomfattning
– Uppspänningsvinkel.
– Transportskruvar.
– Bruksanvisning.
Ritningsinformation
1) Anslutning för öppen luft G1/8
2) Luftanslutning G1/8 turbo-funktion
Tillbehör
- UNILOCK spännbult 42208.
- UNILOCK utbytbara plattor för nollpunktsspännsystem 42755.
- UNILOCK skyddsbult för spännmodul 42796.
- UNILOCK skyddsplugg för spännmodul 42796.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn