{"product":{"productId":"agid.35525","price":0,"name":"Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med UNILOCK nollpunktsspännsystem"},"currency":"SEK"}
Material
GJL 300 uppspänningstorn.
Spännmodul i sätthärdningsstål.
Spännmodul i sätthärdningsstål.
Utförande
Precisionsbearbetade ytor för uppspänningstorn.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
4-sidiga uppspänningstorn med integrerade UNILOCK spännmoduler EFM 138. Med de integrerade spännmodulerna kan uppspänningsanordningar och fixturer spännas fast eller bytas ut på uppspänningstornet på kortast möjliga tid. Uppställningstiderna kan därför minskas och maskinernas drifttider ökas.
Material
GJL 300 uppspänningstorn.
Spännmodul i sätthärdningsstål.
Spännmodul i sätthärdningsstål.
Utförande
Precisionsbearbetade ytor för uppspänningstorn.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
De 4-sidiga uppspänningstornen är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner i enlighet med DIN 55201 och JIS6337-1980.
Spännmodulerna manövreras centralt via en pneumatisk anslutning.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
– Hållkraft (M10) 35 000N/modul
– Hållkraft (M12) 50 000N/modul
– Hållkraft (M16) 75 000N/modul
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Spännmodulerna manövreras centralt via en pneumatisk anslutning.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
– Hållkraft (M10) 35 000N/modul
– Hållkraft (M12) 50 000N/modul
– Hållkraft (M16) 75 000N/modul
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Temperaturområde
+5 °C till +60 °C.
Leveransomfattning
– Uppspänningstorn.
– Transportskruvar.
– Bruksanvisning.
– Transportskruvar.
– Bruksanvisning.
Tillbehör
- UNILOCK spännbult 42208.
- UNILOCK utbytbara plattor för nollpunktsspännsystem 42755.
- UNILOCK skyddsbult för spännmodul 42796.
- UNILOCK skyddsplugg för spännmodul 42796.
- UNILOCK utbytbara plattor för nollpunktsspännsystem 42755.
- UNILOCK skyddsbult för spännmodul 42796.
- UNILOCK skyddsplugg för spännmodul 42796.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.