{"product":{"productId":"agid.32690","price":37.43,"name":"HÅLLARE FÜR FLÄCHENELEMENT, B=20, P=20,ALUMINIUM, ELOXERAD"},"currency":"SEK"}
Hållare
aluminium
eloxerad
- Universell användning
- Enkel montering
Försäljningsenhet
37,43 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Hållare
Material
grundkropp
aluminium
Grundkroppens
yta
eloxerad
B=Bredd
20
D2=Gänga
M5
D=diameter
5,5
L=Längd
39
A
10
A1
9
A2
6
D1
5,5
Profil
20
RoHS
true
S
3
T
7,4
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Anodiserat.
Anmärkning
Hållaren möjliggör enkel fastsättning av ytelement (välvt galler, svetsat galler) på aluminiumprofiler.
Leveransomfattning
1 gallerhållare
1 påskruvningsplatta
1 påskruvningsplatta
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.