Material
Hållare av zinkgods.
Skruv i stål.
Distansstycke av gummi.
Skruv i stål.
Distansstycke av gummi.
Utförande
Hållare i aluminiumfärgad pulverlackering.
Förzinkad skruv.
Svart distansstycke.
Förzinkad skruv.
Svart distansstycke.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hållare av zinkgods.
Skruv i stål.
Distansstycke av gummi.
Skruv i stål.
Distansstycke av gummi.
Utförande
Hållare i aluminiumfärgad pulverlackering.
Förzinkad skruv.
Svart distansstycke.
Förzinkad skruv.
Svart distansstycke.
Anmärkning
Glasrutehållare för fastsättning av glasrutor och andra ytelement.
Glasrutehållaren kan fästas på en jämn yta eller på en aluminiumprofil med hjälp av spårmuttrar. Med hjälp av de medföljande distansstyckena av gummi går det att fästa ytelement från 2 mm till 9 mm.
Vid tillskärning av ytelement ska man se till att skapa ett mellanrum mellan komponenterna på minst 16,5 mm.
Glasrutehållaren kan fästas på en jämn yta eller på en aluminiumprofil med hjälp av spårmuttrar. Med hjälp av de medföljande distansstyckena av gummi går det att fästa ytelement från 2 mm till 9 mm.
Vid tillskärning av ytelement ska man se till att skapa ett mellanrum mellan komponenterna på minst 16,5 mm.
Leveransomfattning
1 glasrutehållare
1 skruv M5x16
5 distansstycken för rutor på 2 mm till 9 mm
1 skruv M5x16
5 distansstycken för rutor på 2 mm till 9 mm
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.