Material
Plast PA.
Utförande
svart eller grå (typ I liknande RAL 7042, typ B liknande RAL 7004).
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Plast PA.
Utförande
svart eller grå (typ I liknande RAL 7042, typ B liknande RAL 7004).
Anmärkning
Distansstycken för fastsättning på hållare för ytelement. Detta innebär att det finns olika avståndsmått till profilkanten för att det ska gå att skruva fast ytelement med olika tjocklek så att de ligger jämnt mot aluminiumprofilen.
Distansstyckena kan kombineras genom att helt enkelt sätta ihop dem (inga ytterligare distansstycken kan sättas på distansstycket med A=2).
Distansstyckena kan kombineras genom att helt enkelt sätta ihop dem (inga ytterligare distansstycken kan sättas på distansstycket med A=2).
Ritningsinformation
1) Inte möjligt vid A=2 mm
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.