text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Basstomme: zinkgods.
Glidkomponenter: plast POM.
Anslutningsbara delar: förzinkat stål.
O-ring: EPDM.
Anmärkning
Profilglidare av metall med iklämt glidelement av plast. Profilglidare möjliggör en linjär rörelse med lågt slitage på aluminiumprofiler av typ I med spår 8 mm. Att avstå från smörjning gör systemet extremt okänsligt för smuts.

Den maximalt tillåtna belastningen för en profilglidare är Fmax. = 50 N.

Glidstyrningar med flera glidslidar måste ha en kombination av fasta lagring (Form F) och lösa lagring (Form L). På så sätt utjämnas formtoleranserna och förflyttningarna blir smidiga.

Form S: Set för anslutning av valfria monteringselement.

Form L: Set för användning som löst lager.

Form F: Set för användning som fast lager.
Leveransomfattning
Form S: profilglidare med glidkomponenter.
2 sexkantmuttrar DIN 439 B - M6.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.

Form L: profilglidare med glidkomponenter.
2 linsskruvar ISO 7380 - M5x25.
2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5.
2 spårmuttrar, spår 8 - M5.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.

Form F: profilglidare med glidkomponenter.
2 linsskruvar ISO 7380 - M6x25.
2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5.
2 spårmuttrar, spår 8 - M6.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också