{"product":{"productId":"agid.26378","price":204.42,"name":"Profilglidare med låsspak"},"currency":"SEK"}
Material
Basstomme: zinkgods.
Glidkomponenter: plast POM.
Anslutningsbara delar: förzinkat stål.
O-ring: EPDM.
Låsspak: plast, glasfiberförstärkt.
Låsspaksmekanik: stål.
Glidkomponenter: plast POM.
Anslutningsbara delar: förzinkat stål.
O-ring: EPDM.
Låsspak: plast, glasfiberförstärkt.
Låsspaksmekanik: stål.
Visa mer
Visa mindre
Profilglidare med låsspak, form S, standard
från
204,42 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Profilglidare med låsspak, form L, flytande lager
från
204,42 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Profilglidare med låsspak, form f, fast lager
från
204,42 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Basstomme: zinkgods.
Glidkomponenter: plast POM.
Anslutningsbara delar: förzinkat stål.
O-ring: EPDM.
Låsspak: plast, glasfiberförstärkt.
Låsspaksmekanik: stål.
Glidkomponenter: plast POM.
Anslutningsbara delar: förzinkat stål.
O-ring: EPDM.
Låsspak: plast, glasfiberförstärkt.
Låsspaksmekanik: stål.
Anmärkning
Profilglidare av metall med iklämda glidelement av plast. Med en extra låsspak för att spänna slädsystemet. Profilglidare möjliggör en linjär rörelse med lågt slitage på aluminiumprofiler av typ I med spår 8 mm. Att avstå från smörjning gör systemet extremt okänsligt för smuts.
Den maximalt tillåtna belastningen för en profilglidare är Fmax. = 50 N. Hållkraften vid ett maximalt åtdragningsmoment på 15 Nm uppgår till 600 N.
Glidstyrningar med flera glidslädar måste utformas som en kombination av fast lager (Form F) och flytande lager (Form L). På så sätt utjämnas formtoleranserna och förflyttningarna blir smidiga.
Form S: Set för anslutning av valfria monteringselement.
Form L: Set för användning som flytande lager.
Form F: Set för användning som fast lager.
Den maximalt tillåtna belastningen för en profilglidare är Fmax. = 50 N. Hållkraften vid ett maximalt åtdragningsmoment på 15 Nm uppgår till 600 N.
Glidstyrningar med flera glidslädar måste utformas som en kombination av fast lager (Form F) och flytande lager (Form L). På så sätt utjämnas formtoleranserna och förflyttningarna blir smidiga.
Form S: Set för anslutning av valfria monteringselement.
Form L: Set för användning som flytande lager.
Form F: Set för användning som fast lager.
Montage
Låsspaken M6x55 är dimensionerad för montering av två aluminiumprofiler på 40 mm vardera.
Om mindre profiler används måste låsspakens gänga kapas med motsvarande längd.
Exempel:
Fyrkantsprofil 40 mm + fyrkantsprofil 20 mm: kapa gängan ned till 35 mm.
Fyrkantsprofil 40 mm + ytelement 10 mm: kapa gängan ned till 25 mm.
Låsspaken finns även separat på nummer 06610.
Om mindre profiler används måste låsspakens gänga kapas med motsvarande längd.
Exempel:
Fyrkantsprofil 40 mm + fyrkantsprofil 20 mm: kapa gängan ned till 35 mm.
Fyrkantsprofil 40 mm + ytelement 10 mm: kapa gängan ned till 25 mm.
Låsspaken finns även separat på nummer 06610.
Leveransomfattning
Form S: profilglidare med glidkomponenter.
2 sexkantmuttrar DIN 439 B - M6.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.
Form L: profilglidare med glidkomponenter.
2 linsskruvar ISO 7380 - M5x25.
2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5.
2 spårmuttrar, spår 8 - M5.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.
Form F: profilglidare med glidkomponenter.
2 linsskruvar ISO 7380 - M6x25.
2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5.
2 spårmuttrar, spår 8 - M6.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.
2 sexkantmuttrar DIN 439 B - M6.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.
Form L: profilglidare med glidkomponenter.
2 linsskruvar ISO 7380 - M5x25.
2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5.
2 spårmuttrar, spår 8 - M5.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.
Form F: profilglidare med glidkomponenter.
2 linsskruvar ISO 7380 - M6x25.
2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5.
2 spårmuttrar, spår 8 - M6.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.