Material
Adapter antistatisk PA, kolfiberförstärkt.
Fixering zinkgods.
Fästmaterial stål.
Fixering zinkgods.
Fästmaterial stål.
Utförande
Förzinkat stål
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Adapter antistatisk PA, kolfiberförstärkt.
Fixering zinkgods.
Fästmaterial stål.
Fixering zinkgods.
Fästmaterial stål.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Adaptern kan användas för att fästa gripbehållaren i ett profilspår (spår 8 eller 10).
Adaptern kan svängas 45° i båda riktningar.
Adaptern kan svängas 45° i båda riktningar.
Användning
Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge).
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
Leveransomfattning
1x adapterhus uppe.
1x adapterhus nere.
1x adapterfläns.
1x sexkantmutter M4.
1x försänkt skruv M4x35.
4x spårfixering spår 8/10.
1x cylinderskruv M8x16.
1x adapterhus nere.
1x adapterfläns.
1x sexkantmutter M4.
1x försänkt skruv M4x35.
4x spårfixering spår 8/10.
1x cylinderskruv M8x16.
Användning
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX-produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftansvariga som måste uppfylla ATEX-driftdirektiv 1999/92/EG.
Driftansvariga som måste uppfylla ATEX-driftdirektiv 1999/92/EG.
Säkerhet
Dessa ESD-produkter finns även för apparater, komponenter och skyddssystem i explosionsfarliga miljöer.
Vid användning av dessa ESD-produkter förhindras alstring av en elektrostatisk gnisturladdning och därmed även eventuell antändning av gas och damm som i slutna utrymmen kan förorsaka en explosion.
För att skydda personer som arbetar i explosionsfarliga miljöer måste apparattillverkare och driftansvariga tillämpa och uppfylla ATEX-direktiven.
Vid användning av dessa ESD-produkter förhindras alstring av en elektrostatisk gnisturladdning och därmed även eventuell antändning av gas och damm som i slutna utrymmen kan förorsaka en explosion.
För att skydda personer som arbetar i explosionsfarliga miljöer måste apparattillverkare och driftansvariga tillämpa och uppfylla ATEX-direktiven.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.