{"product":{"productId":"agid.35772","price":81.63,"name":"Monteringsskenor med C-profil System 28, perforerade"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Utförande
galvaniskt förzinkad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Våra C-skenor är den perfekta lösningen för säker och flexibel infästning av komponenter i olika industriella och kommersiella tillämpningar. De kännetecknas av sin robusta design och mångsidighet, vilket gör dem idealiska för monterings- och infästningsprojekt.
Material
Stål.
Utförande
galvaniskt förzinkad.
Anmärkning
Monteringsskenorna utgör en utmärkt grund för att förverkliga komplexa konstruktioner. De gör det möjligt att skapa säkra horisontella och vertikala installationer. De används som underlag för säker fastsättning av rörledningar, elinstallationer eller andra komponenter inom maskinteknik, byggteknik och elinstallationer.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.