Material
Ytinfästning och distansstycke i plast PA.
Monteringsset i stål.
Monteringsset i stål.
Utförande
Grå liknande RAL 7042.
Monteringsset förzinkat.
Monteringsset förzinkat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Ytinfästning och distansstycke i plast PA.
Monteringsset i stål.
Monteringsset i stål.
Utförande
Grå liknande RAL 7042.
Monteringsset förzinkat.
Monteringsset förzinkat.
Anmärkning
För universell fastsättning av lätta ytelement eller valfria komponenter på runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.
Beroende på ändamålet används ytinfästningen separat eller tillsammans med det medföljande distansstycket.
Den är idealisk för att fästa ytelement som inklädnader, sikt- och stänkskydd med lätt belastning.
Beroende på ändamålet används ytinfästningen separat eller tillsammans med det medföljande distansstycket.
Den är idealisk för att fästa ytelement som inklädnader, sikt- och stänkskydd med lätt belastning.
Leveransomfattning
1 ytinfästning.
1 distansstycke.
1 fyrkantmutter DIN 557 - M5, förzinkad.
1 självborrande skruv SF4 x 12, förzinkad.
1 distansstycke.
1 fyrkantmutter DIN 557 - M5, förzinkad.
1 självborrande skruv SF4 x 12, förzinkad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.