Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Anmärkning
Passar för profilrör med 30 mm ytterdiameter.
För att göra en förstyvning av två profilrör. Perfekt för fackverkskonstruktioner och diagonalstag för att göra konstruktionen styvare. Eftersom vinkelstaget består av två halvor kan det även monteras i efterhand i befintliga konstruktioner för att göra dem stabilare.
För att göra en förstyvning av två profilrör. Perfekt för fackverkskonstruktioner och diagonalstag för att göra konstruktionen styvare. Eftersom vinkelstaget består av två halvor kan det även monteras i efterhand i befintliga konstruktioner för att göra dem stabilare.
Leveransomfattning
2 halvor av vinkelstaget 90°.
2 skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, förzinkade.
2 självlåsande muttrar ISO 10511 - M6, förzinkade.
Artikeln levereras förmonterad.
2 skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, förzinkade.
2 självlåsande muttrar ISO 10511 - M6, förzinkade.
Artikeln levereras förmonterad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.