Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Visa mer
Visa mindre
Variabelt upphängningsfäste Ø30 av stål för rullbanor av stål, form I
från
60,38 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Variabelt upphängningsfäste Ø30 av stål för rullbanor av stål, form U
från
62,75 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Upphängningsfästet används för upphängning av rullbanor av stål i ett runt rör eller profilrör på Ø30. För rullbanor med växlande lutning.
Skjut in rullbanorna i upphängningsfästet och häng sedan upp dem i det runda röret eller profilröret på Ø30. Vid behov kan upphängningsfästet även skruvas fast.
Form I: med upphängningskrok.
Form U: med två upphängningskrokar.
Form I greppar tag i form U. Därmed förblir rullbanan i våg.
Skjut in rullbanorna i upphängningsfästet och häng sedan upp dem i det runda röret eller profilröret på Ø30. Vid behov kan upphängningsfästet även skruvas fast.
Form I: med upphängningskrok.
Form U: med två upphängningskrokar.
Form I greppar tag i form U. Därmed förblir rullbanan i våg.
Leveransomfattning
1 upphängningsfäste.
5 resp. 6 borrskruvar DIN 7504 form N - 3,9 x 16.
5 resp. 6 borrskruvar DIN 7504 form N - 3,9 x 16.