- -
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Upphängningsfästena används för upphängning av rullbanor av stål i en aluminiumprofil på 40 mm.
Skjut in rullbanorna i upphängningsfästet och häng sedan upp dem i aluminiumprofilen. Vid behov kan upphängningsfästet även skruvas fast.
Form A: utan anslag.
Form B: med anslag. Detta upphängningsfäste fungerar som stopp för gods och arbetsstyckeshållare i slutet av en matningssträcka.
Skjut in rullbanorna i upphängningsfästet och häng sedan upp dem i aluminiumprofilen. Vid behov kan upphängningsfästet även skruvas fast.
Form A: utan anslag.
Form B: med anslag. Detta upphängningsfäste fungerar som stopp för gods och arbetsstyckeshållare i slutet av en matningssträcka.
Leveransomfattning
1 upphängningsfäste.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.