- -
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Upphängningsfästena används för upphängning av rullbanor av stål i ett runt rör eller profilrör på Ø30.
Skjut in rullbanorna i upphängningsfästet och häng sedan upp dem i det runda röret eller profilröret på Ø30. Vid behov kan upphängningsfästet även skruvas fast.
Form A: utan anslag.
Form B: med anslag. Detta upphängningsfäste fungerar som stopp för gods och arbetsstyckeshållare i slutet av en matningssträcka.
Skjut in rullbanorna i upphängningsfästet och häng sedan upp dem i det runda röret eller profilröret på Ø30. Vid behov kan upphängningsfästet även skruvas fast.
Form A: utan anslag.
Form B: med anslag. Detta upphängningsfäste fungerar som stopp för gods och arbetsstyckeshållare i slutet av en matningssträcka.
Leveransomfattning
1 upphängningsfäste.
6 borrskruvar DIN 7504 form N - 3,9 x 16.
6 borrskruvar DIN 7504 form N - 3,9 x 16.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.