Material
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Utförande
Varmhärdad, anodiserad i naturfärg.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Utförande
Varmhärdad, anodiserad i naturfärg.
Anmärkning
Aluminiumprofil i lätt utförande för viktoptimerade och tunna konstruktioner. I de fyra klämspåren som är placerade i 90° vinkel kan profilförbindningarna Ø30 monteras utan ytterligare bearbetning. Den formslutande förbindningen ger mycket stabila konstruktioner. Förbindningarna kan när som helst utökas och enkelt demonteras igen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.