Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Anmärkning
Passar för profilrör med 30 mm ytterdiameter.
För parallell förbindning. Den förmonterade parallellförbindningen kan placeras och dras åt direkt på profilrören Ø30. Eftersom parallellförbindningen består av två halvor kan den även monteras i efterhand i befintliga konstruktioner för att förstärka och bygga ut dem.
För parallell förbindning. Den förmonterade parallellförbindningen kan placeras och dras åt direkt på profilrören Ø30. Eftersom parallellförbindningen består av två halvor kan den även monteras i efterhand i befintliga konstruktioner för att förstärka och bygga ut dem.
Leveransomfattning
2 halvor av parallellförbindningen.
1 skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, förzinkad.
1 självlåsande mutter ISO 10511 - M6, förzinkad.
Artikeln levereras förmonterad.
1 skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, förzinkad.
1 självlåsande mutter ISO 10511 - M6, förzinkad.
Artikeln levereras förmonterad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.