{"product":{"productId":"agid.30425","price":78.59,"name":"Multiblock Ø30 typ I"},"currency":"SEK"}
Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsset i stål.
Monteringsset i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsset i stål.
Monteringsset i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Anmärkning
Passar för profilrör med 30 mm ytterdiameter.
För stabil fastsättning av ytelement eller valfria komponenter på profilrör.
På fem sidor kan komponenterna skruvas fast på multiblocket. De två olika höga halvorna av det 2-delade multiblocket gör att påbyggnadsdelar kan fästas på olika nivåer. På så sätt kan påbyggnadsdelar monteras tangentiellt mot den runda rörprofilen eller med ett avstånd av 5 mm.
För stabil fastsättning av ytelement eller valfria komponenter på profilrör.
På fem sidor kan komponenterna skruvas fast på multiblocket. De två olika höga halvorna av det 2-delade multiblocket gör att påbyggnadsdelar kan fästas på olika nivåer. På så sätt kan påbyggnadsdelar monteras tangentiellt mot den runda rörprofilen eller med ett avstånd av 5 mm.
Leveransomfattning
1 multiblock 2-delat.
2 skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, förzinkade.
1 fyrkantmutter DIN 557 - M6, förzinkad.
2 självlåsande muttrar ISO 10511 - M6, förzinkade.
Artikeln levereras förmonterad.
2 skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, förzinkade.
1 fyrkantmutter DIN 557 - M6, förzinkad.
2 självlåsande muttrar ISO 10511 - M6, förzinkade.
Artikeln levereras förmonterad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.