Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Anmärkning
Passar för runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.
För variabel förbindning. Kulförbindningen kan svängas 180° grader runtom. Därför passar den för förbindningar som ska placeras i valfri riktning. Med kulförbindningen Ø30 kan stag och diagonaler riktas i valfri vinkel. Eftersom kulan ligger i en kulskål kan förbindningen vridas till önskat läge och fixeras där med en enda skruv.
Kulförbindningen har en integrerad, mycket robust vridsäkring. Den garanterar att profilrör Ø30 alltid sitter säkert och korrekt. Vridsäkringarna kan tas bort med en spårskruvmejsel om så behövs. Det är nödvändigt om runda rör Ø30 ska fästas i kulförbindningen.
För variabel förbindning. Kulförbindningen kan svängas 180° grader runtom. Därför passar den för förbindningar som ska placeras i valfri riktning. Med kulförbindningen Ø30 kan stag och diagonaler riktas i valfri vinkel. Eftersom kulan ligger i en kulskål kan förbindningen vridas till önskat läge och fixeras där med en enda skruv.
Kulförbindningen har en integrerad, mycket robust vridsäkring. Den garanterar att profilrör Ø30 alltid sitter säkert och korrekt. Vridsäkringarna kan tas bort med en spårskruvmejsel om så behövs. Det är nödvändigt om runda rör Ø30 ska fästas i kulförbindningen.
Leveransomfattning
2 halvor av kulförbindningen, kulhuvud.
2 halvor av kulförbindningen, kulskål.
2 skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, förzinkade.
2 självlåsande muttrar ISO 10511 - M6, förzinkade.
Artikeln levereras förmonterad.
2 halvor av kulförbindningen, kulskål.
2 skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, förzinkade.
2 självlåsande muttrar ISO 10511 - M6, förzinkade.
Artikeln levereras förmonterad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.