Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Anmärkning
Passar för profilrör med 30 mm ytterdiameter.
För variabel korsförbindning. Kors-kulförbindningen kan svängas 180° grader runtom. Därför passar den för förbindningar som ska placeras i valfri riktning. På så sätt kan profilrör kopplas ihop i en stabil korsform. Eftersom kulan ligger i en kulskål kan förbindningen vridas till önskat läge och fixeras där med en enda skruv.
Kul-korsförbindningen kan även monteras i efterhand i befintliga konstruktioner för att förstärka och bygga ut dem.
För variabel korsförbindning. Kors-kulförbindningen kan svängas 180° grader runtom. Därför passar den för förbindningar som ska placeras i valfri riktning. På så sätt kan profilrör kopplas ihop i en stabil korsform. Eftersom kulan ligger i en kulskål kan förbindningen vridas till önskat läge och fixeras där med en enda skruv.
Kul-korsförbindningen kan även monteras i efterhand i befintliga konstruktioner för att förstärka och bygga ut dem.
Leveransomfattning
2 halvor av kulförbindningen, kulhuvud.
2 halvor av kulförbindningen, kulskål.
2 skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, förzinkade.
2 självlåsande muttrar ISO 10511 - M6, förzinkade.
Artikeln levereras förmonterad.
2 halvor av kulförbindningen, kulskål.
2 skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, förzinkade.
2 självlåsande muttrar ISO 10511 - M6, förzinkade.
Artikeln levereras förmonterad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.