- Lätt utförande för viktoptimerade konstruktioner
- För universell fastsättning av skivmaterial
- Med självborrande skruvar
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
För fastsättning av skivmaterial på runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.
Robust fästelement för fastsättning av skivmaterial. Den robusta klämman av stål skruvas fast i profilröret och sitter säkert. Alternativt kan man också skruva fast klämmorna på ytelementet först. Sedan kan hela elementet lätt placeras i rörramen.
I regel placeras ett hängfäste för skivor Form A i varje hörn. Hängfästet för skivor Form B används som stöd för långa skivor. Det minskar då nedböjningen.
Tänk på detta när skivan sågas till: Om förbindningar används måste skivorna ha ett urtag på minst 5 mm vid förbindningarna eller ett mellanrum på minst 5 mm runt om.
Robust fästelement för fastsättning av skivmaterial. Den robusta klämman av stål skruvas fast i profilröret och sitter säkert. Alternativt kan man också skruva fast klämmorna på ytelementet först. Sedan kan hela elementet lätt placeras i rörramen.
I regel placeras ett hängfäste för skivor Form A i varje hörn. Hängfästet för skivor Form B används som stöd för långa skivor. Det minskar då nedböjningen.
Tänk på detta när skivan sågas till: Om förbindningar används måste skivorna ha ett urtag på minst 5 mm vid förbindningarna eller ett mellanrum på minst 5 mm runt om.
Leveransomfattning
Form A:
1 hängfäste för skiva.
2 borrskruvar DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, förzinkade.
Form B:
1 hängfäste för skiva.
1 borrskruv DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, förzinkad.
1 hängfäste för skiva.
2 borrskruvar DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, förzinkade.
Form B:
1 hängfäste för skiva.
1 borrskruv DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, förzinkad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.