Material
Stål.
Utförande
Förbindningsplatta och monteringsdelar förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förbindningsplatta och monteringsdelar förzinkade.
Anmärkning
Passar för profilrör med 30 mm ytterdiameter.
För rätvinklig ihopsättning av ett profilrör med en aluminiumprofil typ I spår 8.
Fästs med en M6-skruv i profilrör Ø30 med hjälp av en M6-gänginsats.
För rätvinklig ihopsättning av ett profilrör med en aluminiumprofil typ I spår 8.
Fästs med en M6-skruv i profilrör Ø30 med hjälp av en M6-gänginsats.
Leveransomfattning
Set för spår 6:
1 T-förbindningsplatta D30.
2 spårmuttrar - spår 6 - M6.
2 skruvar DIN 7991 - M6 x 12.
1 skruv DIN 7991 - M6 x 20.
Set för spår 8:
1 T-förbindningsplatta D30.
1 dubbel spårmutter - spår 8 - 2x M6.
2 skruvar DIN 7991 - M6 x 14.
1 skruv DIN 7991 - M6 x 20.
1 T-förbindningsplatta D30.
2 spårmuttrar - spår 6 - M6.
2 skruvar DIN 7991 - M6 x 12.
1 skruv DIN 7991 - M6 x 20.
Set för spår 8:
1 T-förbindningsplatta D30.
1 dubbel spårmutter - spår 8 - 2x M6.
2 skruvar DIN 7991 - M6 x 14.
1 skruv DIN 7991 - M6 x 20.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.