Material
Klämma i stål.
Distansstycke i plast PA, glasfiberförstärkt.
Skruvar i stål.
Distansstycke i plast PA, glasfiberförstärkt.
Skruvar i stål.
Utförande
Klämma förzinkad.
Distansstycke grått liknande RAL 7042.
Skruvar förzinkade.
Distansstycke grått liknande RAL 7042.
Skruvar förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Klämma i stål.
Distansstycke i plast PA, glasfiberförstärkt.
Skruvar i stål.
Distansstycke i plast PA, glasfiberförstärkt.
Skruvar i stål.
Utförande
Klämma förzinkad.
Distansstycke grått liknande RAL 7042.
Skruvar förzinkade.
Distansstycke grått liknande RAL 7042.
Skruvar förzinkade.
Anmärkning
För fastsättning av bordsskivor på runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.
Robust fästelement för fastsättning av bordsytor av spån- eller multiplexskivor. Den robusta klämman av stål skruvas fast i profilröret och sitter säkert. Bordsskivan fixeras med den medföljande träskruven.
Distansstycket ger ett exakt avstånd så att bordsskivan ligger an ordentligt på förbindningarna i rörkonstruktionen. Därmed ligger allt på samma nivå.
Tips: Glidlisten Ø30 kan användas för att täcka mellanrummet mellan bordsskivan och profilröret.
Robust fästelement för fastsättning av bordsytor av spån- eller multiplexskivor. Den robusta klämman av stål skruvas fast i profilröret och sitter säkert. Bordsskivan fixeras med den medföljande träskruven.
Distansstycket ger ett exakt avstånd så att bordsskivan ligger an ordentligt på förbindningarna i rörkonstruktionen. Därmed ligger allt på samma nivå.
Tips: Glidlisten Ø30 kan användas för att täcka mellanrummet mellan bordsskivan och profilröret.
Leveransomfattning
1 klämma.
1 distansstycke.
1 träskruv 6 x 25, förzinkad.
2 borrskruvar DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, förzinkade.
1 distansstycke.
1 träskruv 6 x 25, förzinkad.
2 borrskruvar DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, förzinkade.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.