{"product":{"productId":"agid.21876","price":119.08,"name":"KVADRATISKT GÅNGJÄRN MED FÄSTMUTTER,FORM:B, ROSTFRITT STÅL 1.4305, B=25,3,A=13, A1=10, A2=10"},"currency":"SEK"}
Kvadratiskt Gångjärn
med fästmutter
rostfritt stål
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- För utanpåliggande eller innanförliggande dörrar
Försäljningsenhet
119,08 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Kvadratiskt Gångjärn
Form
B
Utförande 1
med fästmutter
Produkttyp
kantigt gångjärn
Material
grundkropp
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4305
A=Längd
13
B=Bredd
25,3
D1=Ytterdiameter
M6
A1
10
A2
10
B1
13,5
Infästningsalternativ
fästmuttrar
RoHS
true
Beskrivning
Material
Stål.
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Kantigt gångjärn med fästmuttrar för utanpåliggande eller innanförliggande dörrar.
Skruvas fast med muttrarna (M6 eller M8) från insidan. Den 3-delade modellen kan inte hakas loss.
Gångjärnet kan användas till vänster eller höger. Öppningsvinkeln uppgår till 180°. Levereras omonterat.
Fästmuttrar och brickor ingår.
Skruvas fast med muttrarna (M6 eller M8) från insidan. Den 3-delade modellen kan inte hakas loss.
Gångjärnet kan användas till vänster eller höger. Öppningsvinkeln uppgår till 180°. Levereras omonterat.
Fästmuttrar och brickor ingår.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.