- Högkvalitativt aluminiumhus
- Uttagen är vridna 45°, passar även för stora vinkelkontakter
- Finns i ESD-utförande
- Finns med USB-ladduttag
Beskrivning
Material
Hus: aluminium.
Ändskydd: plast PA, kolfiberförstärkt.
Uttagsinsatser: plast PA.
USB-uttag: plast ABS.
Kontakter: plast ABS/PA.
Ändskydd: plast PA, kolfiberförstärkt.
Uttagsinsatser: plast PA.
USB-uttag: plast ABS.
Kontakter: plast ABS/PA.
Utförande
Hus: anodiserat i naturfärg (ESD-utförande anodiserat i svart).
Ändskydd: svarta.
Uttagsinsatser: svarta.
USB-uttag: svarta.
Kontakt: blå, kan belysas (ESD-utförande orange, kan belysas).
Ändskydd: svarta.
Uttagsinsatser: svarta.
USB-uttag: svarta.
Kontakt: blå, kan belysas (ESD-utförande orange, kan belysas).
Anmärkning
Grenuttag i robust industrikvalitet för strömförsörjning på arbetsplatsen. Grenuttagen sitter i en aluminiumprofil med ett spår 8, typ I på baksidan. Via spåret kan de fästas i profilspår och på ytelement med tillbehörsdelarna som finns som tillval.
Grenuttagen har en strömingång och en strömutgång. Den är integrerad i ändskydden på sidorna och kan beroende på utförande kopplas till/från med en belyst kontakt. Anslutning till strömförsörjningen sker via nätkabeln som köps separat. Med en skarvkoppling eller en skarvkabel kan flera grenuttag anslutas direkt eller med avstånd till varandra (seriekoppling av max. 6 grenuttag, kabellängd max. 8 m för nät- och skarvkabel. Anslutningseffekt max. 3500 W). Ytterligare grenuttag eller LED-lampor kan anslutas till strömutgången.
Grenuttaget finns även med en modul med två USB-uttag. Via USB-ladduttagen med SMART-IC kan surfplattor, mobiltelefoner och andra enheter drivas och laddas.
Grenuttagen har en strömingång och en strömutgång. Den är integrerad i ändskydden på sidorna och kan beroende på utförande kopplas till/från med en belyst kontakt. Anslutning till strömförsörjningen sker via nätkabeln som köps separat. Med en skarvkoppling eller en skarvkabel kan flera grenuttag anslutas direkt eller med avstånd till varandra (seriekoppling av max. 6 grenuttag, kabellängd max. 8 m för nät- och skarvkabel. Anslutningseffekt max. 3500 W). Ytterligare grenuttag eller LED-lampor kan anslutas till strömutgången.
Grenuttaget finns även med en modul med två USB-uttag. Via USB-ladduttagen med SMART-IC kan surfplattor, mobiltelefoner och andra enheter drivas och laddas.
Temperaturområde
0 °C till +40 °C.
Ritningsinformation
1) Ingångssida
Tillbehör
80161 nätkabel.
80161-05 skarvkabel.
80161-10 skarvkopplingar.
80161-49 täcklock.
07075-01 spårmutter direktförbindning.
07075-02 spårmutter profilförbindning.
10242-01 vinkel i stål.
10905 förbindningsplattor.
80161-05 skarvkabel.
80161-10 skarvkopplingar.
80161-49 täcklock.
07075-01 spårmutter direktförbindning.
07075-02 spårmutter profilförbindning.
10242-01 vinkel i stål.
10905 förbindningsplattor.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.