text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
09069 B

Magneter (plangripare) av NdFeB, Form B

  • Flexibla, lätt avtagbara, kraftslutande fästelement
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion
  • Temperaturområde: upp till 80 °C
  • Avskärmat system
Särskilda egenskaper:
från  28,12 kr
11 Produkter

Ritning

Beskrivning

Material
Hus stål.
Magnetkärna NdFeB.
Utförande
Hus förzinkat.
Anmärkning
Skärmat system. Med permanentmagnetmaterialet NdFeB ökar häftkraften med ca 10–20 % jämfört med SmCo.
Temperaturområde
max. 80 °C.
Ritningsinformation
1) Häftyta