Prisma
med anslag
konstruktionsstål
- Tillbehörsdel för borrskruvstycken
- För att fästa runda komponenter
- Justerbart anslag med skala och nonieskala
3 078,62 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Prisma
Storlek
0
Utförande 1
med anslag
Material grundkropp
konstruktionsstål
Material komponent
stål
GR=Borrskruvstycke svarvdelar
0
Beskrivning
Material
Prismor 1.0531.
Backar i stål.
Backar i stål.
Utförande
Blankt.
Backar brunerade och slipade.
Backar brunerade och slipade.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.