Bricka
konstruktionsstål
- Magasin för förvaring av olika borrbussningar
- Kan konfigureras enligt kundens önskemål
4 120,53 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bricka
Storlek
2
Material grundkropp
konstruktionsstål
D1=Ytterdiameter
123
D=Innerdiameter
16
GR=Borrskruvstycke svarvdelar
2
D2
67
D3
94
D4
60
H
18
H1
12
T
8
Beskrivning
Material
Stål 1.0036.
Utförande
Blank.
Anmärkning
På begäran utrustar vi index-borrskivorna enligt dina önskemål eller levererar dem förborrade 4 mm och brotschade.
Inpressade borrbussningar 08900 D5 vid 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Inpressade borrbussningar 08900 D5 vid 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Grundbussning för insticksborrbussningar..
Inpressade borrbussningar 08900 D5 vid 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Inpressade borrbussningar 08900 D5 vid 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Grundbussning för insticksborrbussningar..
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.