Borrplatta
med kort lagerbock
konstruktionsstål
- Byggsatssystem för borrfixturer
- Fästelement för borrbussningar och lagerbock i set
1 913,25 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Borrplatta
Utförande 1
med kort lagerbock
Material grundkropp
konstruktionsstål
IN=Består av borrplatta
08000-03
IN=Lagerbock kort
08100-03
IN=Mellanlägg+cylinderstift
1 set
Beskrivning
Material
Se 08000 - 08180.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.